Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | TX7981C1 |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsen Bohrblechschrauben mit Pozidriv Kreuzschlitz (Z) |
Material | Rostfreiem Stahl C1 Marutex |
Artikelnummer | TX7981C10035009 |
Artikelnummer Nahme | ST 3,5 X 9,5 |
DIN-nummer | 7504NZ |
ISO-Nummer | 15481 |
Fabriknummer | BN 14727, BN 14727, BN 85320 |
Antrieb | Pozidriv Kreuzschlitz |
Gewinde | ST Gewinde Selbstbohrent |
Klasse | C1 |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Bohrbereich bis | 2.25 |
Bohrbereich ab | 0.7 |
Gewindedurchmesser | ST 3.5 |
Kopfdurchmesser | 6.9 |
Kopfhöhe | 2.6 |
Kreuzschlitznr. | 2 |
Stiellänge | 9.5 |
https://nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/blechschraube/selbstbohrende-blechschrauben/tx7981c10035009