Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7976B0A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskant Blechschrauben |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | 7976B0A20048016 |
Artikelnummer Nahme | ST 4,8 X 16 |
DIN-nummer | 7976C |
ISO-Nummer | 1479C |
Fabriknummer | BN 31118 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | ST Gewinde |
Klasse | A2 |
Kopfform | Sechskant |
Rabattgruppe | PD009 |
Material | Edelstahl |
Gewindedurchmesser | ST 4.8 |
Kopfhöhe | 3 |
Max. Drahtlänge | 70 |
Schlüsselweite | 8 |
Stiellänge | 16 |
https://nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/blechschraube/sechskantblechschrauben/7976b0a20048016