Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7976B01Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskant Blechschrauben |
Material | Stahl,gehärtet,verzinkt |
Artikelnummer | 7976B01Z0029009 |
Artikelnummer Nahme | ST 2,9 X 9,5 |
DIN-nummer | 7976C |
ISO-Nummer | 1479C |
Fabriknummer | BN 2707 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | ST Gewinde |
Kopfform | Sechskant |
Rabattgruppe | PD001 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindedurchmesser | ST 2.9 |
Kopfhöhe | 1.5 |
Max. Drahtlänge | 32 |
Schlüsselweite | 5 |
Stiellänge | 9 |
https://nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/blechschraube/sechskantblechschrauben/7976b01z0029009