Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 56100080 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Kopf |
Material | Stahl,klasse 8.8 |
Artikelnummer | 561000800060020 |
Artikelnummer Nahme | M 6 x 20 |
DIN-nummer | 561 |
Fabriknummer | BN 1363 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 8.8 |
Kopfform | Sechskant |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Kopfhöhe | 5 |
Metrisch | M 6 |
Schlüsselweite | 8 |
Stiellänge | 20 |
Zapfendurchmesser | 4 |
Zapflänge | 3 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sechskantschrauben/sechskantschrauben-mit-zapf/561000800060020