Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 850000AN |
Artikelgruppenbeschreibung | Flachkopfschrauben mit Schlitz |
Material | Messing geprest, CU2 vernickelt |
Artikelnummer | 850000AN0030016 |
Artikelnummer Nahme | M 3 X 16 |
DIN-nummer | 85 |
ISO-Nummer | 1580 |
Fabriknummer | BN 536 |
Antrieb | Schlitz |
Gewinde | Metrisch |
Kopfform | Flach |
Rabattgruppe | PD006 |
Material | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Kopfdurchmesser | 6 |
Kopfhöhe | 1.8 |
Metrisch | M 3 |
Stiellänge | 16 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/schlitzschrauben/flachkopfschrauben-schlitz/850000an0030016