Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 850000A0 |
Artikelgruppenbeschreibung | Flachkopfschrauben mit Schlitz |
Material | Messing gepresst, CU2 |
Artikelnummer | 850000A00040008 |
Artikelnummer Nahme | M 4 X 8 |
DIN-nummer | 85 |
ISO-Nummer | 1580 |
Fabriknummer | BN 1404 |
Antrieb | Schlitz |
Gewinde | Metrisch |
Kopfform | Flach |
Rabattgruppe | PD006 |
Material | Messing |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Kopfdurchmesser | 8 |
Kopfhöhe | 2.4 |
Metrisch | M 4 |
Stiellänge | 8 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/schlitzschrauben/flachkopfschrauben-schlitz/850000a00040008