Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 979Y0060 |
Artikelgruppenbeschreibung | Kronenmuttern, niedrig |
Material | Stahl,klasse 04 |
Artikelnummer | 979Y00600120150 |
Artikelnummer Nahme | M 12 X 1,5 sw19 |
DIN-nummer | 979 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch fein |
Klasse | 04 |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Durchmesser Stift | 3.2 |
Metrisch fein | M 12x1.5 |
Mutternhöhe | 10 |
Schlüsselweite | 19 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/hutmuttern/kronenmuttern/979y00600120150