Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 97900060 |
Artikelgruppenbeschreibung | Kronenmuttern, niedrig |
Material | Stahl,klasse 04 |
Artikelnummer | 979000600120000 |
Artikelnummer Nahme | M 12 sw19 |
DIN-nummer | 979 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 04 |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Durchmesser Stift | 3.2 |
Metrisch | M 12 |
Mutternhöhe | 10 |
Schlüsselweite | 19 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/hutmuttern/kronenmuttern/979000600120000