Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | ULSPENA2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsenschrauben Innensechskant mit Zapfen |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | ULSPENA20030016 |
Artikelnummer Nahme | M 3 X 16 |
Fabriknummer | ULSPEN, BN 6971 |
Antrieb | Innensechskant mit Stift |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Edelstahl |
Kopfdurchmesser | 5.5 |
Kopfhöhe | 1.6 |
Metrisch | M 3 |
Schlüsselweite | 2 |
Stiellänge | 16 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/antidiebstalschrauben-muttern/antidiebstalschrauben-innensechskant-mit-zapfen/ulspena20030016