Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7991PNA2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Senkschrauben mit Innensechskant und Zapfen |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | 7991PNA20030016 |
Artikelnummer Nahme | M 3 X 16 |
Fabriknummer | 7991PN |
Antrieb | Innensechskant mit Stift |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kopfform | Versenkt |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Edelstahl |
Kopfdurchmesser | 6.0 |
Kopfhöhe | 1.7 |
Metrisch | M 3 |
Schlüsselweite | 2.0 |
Gesamtlänge | 16 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/antidiebstalschrauben-muttern/antidiebstalschrauben-innensechskant-mit-zapfen/7991pna20030016