Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 7982PNA2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Senk Blechschr.In6kt +Zapfen |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | 7982PNA20035013 |
Artikelnummer Nahme | ST 3,5 X 13 |
Fabriknummer | 7982PN |
Antrieb | Innensechskant mit Stift |
Gewinde | ST Gewinde |
Klasse | A2 |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Edelstahl |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/antidiebstalschrauben-muttern/antidiebstalschrauben-innensechskant-mit-zapfen/7982pna20035013