Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | F26070SN |
Artikelgruppenbeschreibung | FIBRO Schneidbuchs mit Bund |
Material | HSS |
Artikelnummer | F26070SN5740000 |
Artikelnummer Nahme | 2607.5G4 |
ISO-Nummer | 8977 |
Fabriknummer | 2607 |
Markenname | FIBRO |
Rabattgruppe | PD039 |
Material | HSS |
https://nederland.bossard.com/de/maschine-normteilen-fibro/prazisionsteile/fibro-schneidbuchsen-und-einsatzhulsen/f26070sn5740000