Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | F20641K0 |
Artikelgruppenbeschreibung | FIBRO Kugelkäfig |
Material | Kunstst., Kugel stahl gehärtet |
Artikelnummer | F20641K00150056 |
Artikelnummer Nahme | .015.030.056 |
Fabriknummer | 206.41 |
Markenname | FIBRO |
Rabattgruppe | PD039 |
Material | Kunststoff |
Kugeldurchmesser | 3 |
Für Säuledurchmesser | 15 |
https://nederland.bossard.com/de/maschine-normteilen-fibro/fuhrungselemente/fibro-ballkafige-und-rollenkafige/f20641k00150056