Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | F2441110 |
Artikelgruppenbeschreibung | FIBRO Distanzbuchse |
Material | St.35.4 oberflächen gehärtet |
Artikelnummer | F24411100260000 |
Artikelnummer Nahme | 244.11.025 |
Fabriknummer | 244.11 |
Markenname | FIBRO |
Rabattgruppe | PD039 |
Material | Stahl |
Innendurchmesser | 20 |
Aussendurchmesser | 25 |
Höhe | 20 |
Für Federdurchmesser | 20 of 25 |
https://nederland.bossard.com/de/maschine-normteilen-fibro/federn-und-gasdruckfedern/fibro-federpassdistanz-elemente/f24411100260000