Met SmartBin Cloud hoef je de voorraad niet meer zelf in de gaten gehouden, dit wordt voor je gedaan. Zelfs het bestellen en afleveren gaat automatisch. Dit noemen wij ontzorgen 4.0
Ontzorgen 4.0
Het SmartBin Cloud systeem is een volledig geautomatiseerd logistiek systeem dat bestaat uit een ‘bin’ , een weegschaal en een SmartLabel. Deze weegschalen werken met sensoren die een signaal afgeven bij een vooraf ingesteld voorraadniveau. De gewichtssensoren controleren continu de voorraad van elke bak. Door middel van een internetverbinding worden deze signalen doorgegeven aan Jeveka. Wij zorgen vervolgens dat de benodigde producten worden afgeleverd bij jouw magazijn of direct op locatie.
Eén systeem; ready voor Smart Industry
Voor meer informatie of het samen met ons stroomlijnen van uw logistieke proces met SmartBin Cloud kun je contact met ons opnemen.
Meer informatie op de SmartBin website
SmartBin Cloud exclusief bij Jeveka
- Minder Manuren
- Lagere total cost of ownership
- Data analyse
- Signaleren van afwijkingen
- Ruimtebesparing
- Professionele uitstraling
SmartBin in de praktijk
SmartBin bij Nijdra
SmartBin bij VDL Industrial Modules
SmartBin bij VMI