De afgelopen maanden heeft de afdeling Smart Factory Logistics (SFL) van Jeveka onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het ontzorgen van klanten die assembleren of produceren in een cleanroom omgeving. Jeveka ontzorgt nu ook klanten met als doel bevoorrading van de cleanroom. De producten die bevoorraad worden, krijgt de klant geleverd in een Jeveka stelling buiten de cleanroom. De klant houdt zelf een extra voorraadpunt aan in de cleanroom en verzorgt ook de interne transport. Voor de werknemer betekent dit dus een extra handeling. Een handeling die wellicht voorkomen kan worden.
Als mogelijke oplossing voor dit vraagstuk is onderzocht of de SmartBin Cloud en SmartLabel Cloud systemen gecleand kunnen worden, zodat deze inzetbaar zijn in een cleanroom omgeving. De definitie van een cleanroom is een zeer zuivere werkomgeving, ontworpen om contaminatie aan het productieproces of aan het onderzoek dat in die omgeving plaatsvindt te beperken, of indien mogelijk uit te sluiten. SmartBin Cloud en SmartLabel Cloud zijn pas schoon genoeg als zij voldoen aan bepaalde eisen. De eisen voor bevestigingsmaterialen van Jeveka zijn doorgaans grade 2 en soms grade 4. De specificaties hiervan staan in de Generic Standard of ASML (GSA). Voor tooling en hardware is vereist dat de SmartBin Cloud of SmartLabel Cloud mag worden toegepast, mits deze minimaal even schoon zijn als de producten waarmee het in aanraking komt (ofwel grade 2 of grade 4).
Voor het cleanen van producten maakt Jeveka gebruik van verschillende nabewerkers. Eén van de langdurige samenwerkingspartners en tevens de cleaner van de meeste producten van Jeveka is gekozen als cleaner en informatiebron voor dit onderzoek. Ter bevestiging en om het cleaningsproces te ondergaan is een sample bestaande uit één stuk van alle onderdelen opgestuurd om deze volgens de richtlijnen van grade 2 te cleanen. Vooraf was duidelijk dat voorwerpen in een cleanroom alleen aan het oppervlak schoon moeten zijn. De materialen waaruit de hardware bestaat (hard plastic en metalen) zijn cleanroom compatibel. Het cleanen van dit soort materialen verloopt doorgaans zonder issues. Omdat de batterijen na 3-5 jaar vervangen worden, is ervoor gekozen om de deksel van het betreffende compartiment, samen met de batterij apart te laten cleanen voor de SmartBin Cloud. Na het cleanen zijn de producten onderworpen aan een UV-licht inspectie om met volledige zekerheid van de expert vast te stellen dat de producten volgens de richtlijnen schoon genoeg zijn. Tijdens de inspectie heeft de expert geen onzuiverheden ontdekt en daarmee zijn de producten geslaagd voor de test. Kortom: SmartBin Cloud en SmartLabel Cloud kunnen dus gebruikt worden in cleanroom grade 2 en grade 4 omgevingen.
De informatiestroom van de hardware naar de cloud komt tot stand door een cloudpoint. Deze draadloze verbinding heeft een bereik van 25 meter. Daardoor hoeft de cloudpoint niet ín de cleanroom geplaatst te worden en vergt deze geen cleaning. Omdat een cleanroom een afgesloten ruimte is, zit er minimaal één wand of raam tussen de cloudpoint en SmartBin Cloud of SmartLabel Cloud. Dit heeft een negatief effect op de signaalsterkte, maar vormt geen daadwerkelijk probleem. Het signaal is getest, waarbij een afstand van ruim 20 meter inclusief een wand tussen de Cloudpoint en de SmartBin Cloud en SmartLabel Cloud is behaald.
Door SmartBin Cloud of SmartLabel Cloud in een cleanroom te implementeren, kan het voorraadpunt buiten de cleanroom worden opgeheven. Hierdoor worden voorraadkosten verlaagd en heeft de klant alle benodigde producten voor het assembleren of produceren binnen handbereik. Een sterk staaltje logistiek ontzorgen en efficiënter werken. Dat is waar Jeveka voor zorgt.
Benieuwd naar de mogelijkheden bij jou? Neem dan contact op via smartbin@jeveka.com