Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | TRAPSTA2 |
Artikelgroep omschrijving | Draadstangen |
Materiaal | Roestvaststaal A2 |
Artikelnummer | TRAPSTA20300600 |
Artikelnummer naam | TR 30X6 L=1000 |
Fabrieksnummer | TRAPST |
Draadsoort | Trapezium |
Klasse | A2 |
Kortinggroep | PD011 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Diameter | Tr 30x6 |
Lengte | 1000 |
https://nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/tapeinden-en-draadstangen/draadstangen-trapeziumdraad/trapsta20300600