Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 50800000 |
Artikelgroep omschrijving | Glijmoeren voor T-gleuven |
Materiaal | Staal, klasse 10 |
Artikelnummer | 508000000080000 |
Artikelnummer naam | M 8 X 10 |
DIN nummer | 508 |
Fabrieksnummer | BN 46110 |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 10 |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Hoogte | 6 |
Lengte | 15 |
Metrisch | M 8 |
Moerhoogte | 12 |
T-gleuf afmeting | 10 |
https://nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/overige-moeren/moeren-voor-t-gleuf/508000000080000