Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | AVKMRL1Z |
Artikelgroep omschrijving | AVK blindklinkmoeren met platte kop, open type |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Artikelnummer | AVKMRL1Z0050013 |
Artikelnummer naam | M5 x 12,0 |
Fabrieksnummer | AVKAL |
Merk naam | AVK |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Boordiameter | 7.6 |
Kopdiameter | 10.5 |
Kophoogte | 0.7 |
Lengte onder kop | 12.0 |
Metrisch | M 5 |
https://nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/blindklinkmoeren/blindklinkmoeren-met-platte-kop/avkmrl1z0050013