De Unbrako merknaam is bekend over de hele wereld. Deze binnenzeskantschroef is geschikt voor alle toepassingen waar grote trekkracht nodig is.
Met een sterkte van tot 1300 N/mm² is dit de sterkste van alle binnenzeskantschroeven. Unbrako binnenzeskantschroeven worden toegepast in high-end industrieën zoals automotive, wegenbouw, ruimtevaart, zware machines en militaire toepassingen.
Toepassingen voor binnenzeskant:
- Werktuigbouwkundige machines
- Industriële machines
- High Tech apparatuur
- Grondverzetmachines
- Mijnbouwmachines
- Gereedschap-en matrijsbouw
Unbrako bepaalt de standaard
De bekende binnenzeskantschroef (ook wel inbusbout) werd in 1920 ontwikkeld en werd al snel de vaste keuze van ingenieurs in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Na de Tweede Wereldoorlog werden de producten van Unbrako ook verspreid naar alle wereldwijde markten. Tot op de dag van vandaag wordt Unbrako gezien als de kwaliteitsstandaard in meer dan 25 geïndustrialiseerde landen.
Uitsluitend verkocht door geselecteerde distributeurs
Unbrako wordt uitsluitend verkocht door technisch gekwalificeerde distributeurs. Bossard is al sinds 1946 de Unbrako specialist en is de exclusief vertegenwoordiger voor de Nederlandse en Belgische markt. Wij voeren een omvangrijk assortiment Unbrako schroeven met Metrische, UNC, UNF en Gasdraden. Bossard heeft de grootste voorraad van Unbrako in Europa.