KATO

Kato, de standaard voor inzetschroefdraad en revolutionair op alle gebieden.

Kato is onderdeel van Advanex. Het Japanse bedrijf is gespecialiseerd in de productie van torsieveren, draadvormdelen en CoilThread® inzetschroefdraad. Kato CoilThread inserts zijn spiraalvormige bevestigingsmiddelen die een permanent en slijtvast schroefdraad vormen. Vaak veel sterker dan de kracht van de materialen waar de insert in gedraaid wordt.

Tot 60% efficiencyvoordeel met KATO Tangless insert
De Kato Tangless inserts zijn qua vorm, passing en functionaliteit identiek aan de standaard inzetschroefdraden zoals CoilThread, Helicoil en Recoil. De KATO Tangless insert heeft geen meeneemlip (tang) meer, alleen een meeneemgroef. Hierdoor hoeft de meeneemlip niet meer te worden verwijderd en gaat er minder productietijd verloren.

Advanex produceert o.a. metalen en kunststof onderdelen, veren en inserts voor een brede markt zoals de machinebouw, landbouw, medische industrie en de lucht- en ruimtevaart. Samen met Jeveka zijn ze jouw partner wanneer het gaat om je productieprocessen en producten zo effectief en efficiënt mogelijk te maken. Jeveka is exclusief distributeur voor Nederland.

KATO

Productcategorieën van KATO


Nieuwsbericht - Smart Factory Logistics in een cleanroom omgeving

Bij Jeveka zorgen we voor oplossingen op maat. Voor onze klanten zetten wij net die extra stap voor de beste service. Zo doen we dat ook voor onze klanten die werken in een cleanroom. Met trots kan Jeveka zeggen dat wij naast de hoogst kwalitatieve bevestigingsmaterialen voor in een cleanroom, nu ook logistieke ontzorging in cleanroom omgevingen aanbieden. SmartBin Cloud en SmartLabel Cloud zijn namelijk volledig compatibel met jouw cleanroom omgeving!

Nieuwsbericht - Een dak vol zonnepanelen bij Jeveka

Duurzaamheid en milieubewustzijn zijn belangrijke speerpunten van Jeveka. Al toen we in 2013 besloten om van Amsterdam naar Almere te verhuizen stond het vast dat dit volgens de nieuwste inzichten en standaarden moest. Er kwamen laadpalen, zonnepanelen en een warmtepomp. Omdat wij ons heel erg bewust zijn van onze verantwoordelijkheden met betrekking tot samenleving en milieu hebben wij besloten de zonnepanelen te willen uitbreiden. Dit betekent dat Jeveka nog duurzamer kan ondernemen.

Nieuwsbericht - Smart Factory Logistics in een cleanroom omgeving

Bij Jeveka zorgen we voor oplossingen op maat. Voor onze klanten zetten wij net die extra stap voor de beste service. Zo doen we dat ook voor onze klanten die werken in een cleanroom. Met trots kan Jeveka zeggen dat wij naast de hoogst kwalitatieve bevestigingsmaterialen voor in een cleanroom, nu ook logistieke ontzorging in cleanroom omgevingen aanbieden. SmartBin Cloud en SmartLabel Cloud zijn namelijk volledig compatibel met jouw cleanroom omgeving!

Nieuwsbericht - Een dak vol zonnepanelen bij Jeveka

Duurzaamheid en milieubewustzijn zijn belangrijke speerpunten van Jeveka. Al toen we in 2013 besloten om van Amsterdam naar Almere te verhuizen stond het vast dat dit volgens de nieuwste inzichten en standaarden moest. Er kwamen laadpalen, zonnepanelen en een warmtepomp. Omdat wij ons heel erg bewust zijn van onze verantwoordelijkheden met betrekking tot samenleving en milieu hebben wij besloten de zonnepanelen te willen uitbreiden. Dit betekent dat Jeveka nog duurzamer kan ondernemen.


Sinds 1938
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat