H+S

H+S levert al meer dan 30 jaar precisiefolies van hoogwaardig carbon staal, roestvast staal en non-ferrometalen (zoals koper, messing, brons, nikkel en aluminium).

Het assortiment van H+S is het resultaat van praktijkervaring in de branche, aangepast aan de behoefte van klanten uit een breed scala aan industrieën waarin H+S actief is. Op verzoek van de klant kunnen er ook volgens klantspecificaties, van diverse materialen uit folieband, lasergesneden producten geproduceerd worden.

700 producten uit voorraad leverbaar
De metaalfolies hebben een nauwkeurige diktetolerantie (T3). De volgende diktes kunnen worden geleverd:
  • tot 0,06 mm in stappen van 0,005 mm
  • tot 0,30 mm in stappen van 0,01 mm
  • tot 1,00 mm in stappen van 0,05 mm
  • tot 2,00 mm in stappen van 0,10 mm
  • tot 3,20 mm in stappen van 0,20 mm
  • plus 3,54 - 3,80 - 4,00 en 5,03 mm
Bossard levert ook verschillende niet-standaard diktes tussen de 0,11 en 0,29 mm in RVS en gehard RVS 1.4034, vergelijkbaar met AISI 420, met een dikte tussen de 1,00 en 3,00 mm.

H+S

Productcategorieën van H+S



Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat