BÄCKER

Weinig gewicht, hoge sterkte en een schat aan opties qua vorm en kleur. Dit zijn de voordelen die de kunststofproducten van Bäcker efficiënt en breed inzetbaar maken.

Bäcker heeft oplossingen voor alle toepassingsgebieden die functionaliteit, ergonomie en design combineren met kunststofproducten van de hoogste kwaliteit. Bäcker is gevestigd in Erndtebrück, Duitsland en produceert al meer dan 35 jaar machinebediendelen en kunststof bevestigingsartikelen, zoals de standaardproducten PlacoGrip®️, PlacoTec®️ en PlacoCap. Met een assortiment van meer dan 5.000 artikelen met zo'n 23.000 verschillende variaties en afmetingen, bestaande uit klemhefbomen, indexbouten, handgrepen, schroeven, moeren en doppen, is er voor elke toepassing een passende verbinding. Sinds 2012 werken wij nauw samen met Bäcker. Bossard is dan ook de exclusieve distributeur voor Bäcker in Nederland.

BÄCKER

Productcategorieën van BÄCKER



Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat