Wij hebben geconstateerd dat je onze site benaderd hebt met de webbrowser Internet Explorer. Voor een optimale werking van onze site adviseren wij om gebruik te maken van een andere browser zoals Google Chrome, Microsoft Edge of Mozilla Firefox.
Heb je vragen hierover? Neem dan gerust contact met ons op via +31 (0)36 303 2000 of sales@jeveka.com.
Er is iets foutgegaan
{{ selectedCategory.label }}
niet gevonden
Er is iets foutgegaan
{{ selectedCategory.label }}
niet gevonden
{{ selectedCategory.label }}
niet gevonden
We hebben geen productgroep gevonden, controleer a.u.b. je zoekterm
Bij verbindingen die aan extreme zijdelingse (laterale) trillingen bloot staan worden bijzondere eisen gesteld aan de te gebruiken bevestigingsartikelen. Het is belangrijk dat deze niet lostrillen. Denk bijvoorbeeld aan treinen, oogstmachines in de landbouw en MRI machines in de medische industrie. Om deze omstandigheden na te bootsen en de effectiviteit van gekozen bevestigingsartikelen te kunnen testen bezit Jeveka een Junker testmachine.
Een Junker testmachine (ook wel Junker machine genoemd) test verbindingen volgens DIN 65151. Door zijn compacte afmetingen en relatief lage gewicht is onze Junker testmachine ook geschikt voor tests en demonstraties op locatie. De meetresultaten geven de kracht in de tijd weer die op de bevestigingsartikelen staat, bij de gegeven frequentie en uitslag van de trilling. Dit is een indicatie van de sterkte van de verbinding. De machine is uitgebreid programmeerbaar waardoor je een goed inzicht krijgt in de prestaties van een verbinding in de praktijk bij verschillende trillingen. Bekijk ook onderstaande film over de Junker testmachine.
Wil je een specifieke verbinding of bevestigingsartikel getest hebben met onze Junker testmachine? Neem dan contact met ons op.
Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen