Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 14410010 |
Artikelgroep omschrijving | Vlakke sluitringen voor gaffelpennen (grof) |
Materiaal | Staal |
Artikelnummer | 144100100100000 |
Artikelnummer naam | 11 X 20 (10) |
DIN nummer | 1441 |
Kortinggroep | PD007 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Bestemd voor | 10 |
Buitendiameter | 20 |
Dikte | 2.5 |
Gatdiameter | 11 |
https://nederland.bossard.com/nl/bevestigingsartikelen-zonder-schroefdraad/sluitringen/sluitringen-normaal/144100100100000