Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | W1275210 |
Artikelgruppenbeschreibung | Stahlwille Hebel-Blechschere |
Material | Stahl mit Kunststoff schwarz |
Artikelnummer | W12752100010000 |
Artikelnummer Nahme | NR.12752/LINKS |
Fabriknummer | 12752 |
Markenname | STAHLWILLE |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
Länge | 260 |
https://nederland.bossard.com/de/werkzeuge/sonstige-gerate/stahlwille-schere-und-spachtel/w12752100010000