Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | S345B0SE |
Artikelgruppenbeschreibung | SCHUMACHER gerade Maschinen Gewindebohrer 34500 ST |
Material | HSS-E |
Artikelnummer | S345B0SE0050000 |
Artikelnummer Nahme | 5-40 UNC |
DIN-nummer | 371 |
Fabriknummer | 3450 |
Markenname | SCHUMACHER |
Gewinde | UNC Nr, |
Rabattgruppe | PD035 |
Material | HSS |
Gewindelänge | 10 |
Gänge pro Zoll | 40 |
Stieldurchmesser | 3.5 |
Gesamtlänge | 56 |
UNC | Nr. 5 |
https://nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gewindebohrschneideisen---nicht-metrisch/schumacher-maschinengewindebohrer-unc-nr/s345b0se0050000