Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | PMBOL010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Innensechskant Schraubendreher mit rechter Griff rund |
Material | Stahl,47-57 HRC, kunstst.griff |
Artikelnummer | PMBOL0100100000 |
Artikelnummer Nahme | SL.W.10 |
Fabriknummer | PMBOL |
Antrieb | Innensechskant |
Rabattgruppe | PD019 |
Material | Stahl |
Anzahl Abmessungen | - |
Abw. Verpackung | - |
Reihe | - |
Setnummer | - |
Schlüsselweite | 10 |
Schlüsselart | - |
Gesamtlänge | 260 |
https://nederland.bossard.com/de/werkzeuge/bit-schrzieher-stiftschluel/schraubenzieher-fur-innensechskant/pmbol0100100000