Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 2093B010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Tellerfedern, mittel |
Material | Federstahl 51CrV4 (CS70 bis zum 1,1 Dikke) |
Artikelnummer | 2093B0100160000 |
Artikelnummer Nahme | 16 X 8,2X0,6 + |
DIN-nummer | 2093B |
Fabriknummer | BN 805 |
Klasse | 51CrV4 |
Rabattgruppe | PD025 |
Material | Federstahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Innendurchmesser H12 | 8.2 |
Aussendurchmesser h12 | 16 |
F in N bei 0,15xho | 109 |
F in N bei 0,45xho | 281 |
F in N bei 0,75xho | 410 |
Materialdicke | 0.6 |
Gesamthöhe | 1.05 |
Federweg ho | 0.45 |
https://nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/federscheiben/tellerfedern-nach-din/2093b0100160000