Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | TW000020 |
Artikelgruppenbeschreibung | Unbrako Schraube für T-nuten |
Material | Stahl,klasse 12.9 |
Artikelnummer | TW0000200080032 |
Artikelnummer Nahme | W 1/2-12X 2 |
Fabriknummer | T |
Markenname | UNBRAKO |
Gewinde | Whitworth |
Klasse | 12.9 |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
https://nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/schrauben-zoll/t-schrauben-und-studbolts-zoll/tw0000200080032