Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | KTBKFXA2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Delta-PT Fl.rk.Schrauben mit Flansch und Torx Plus |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | KTBKFXA20035012 |
Artikelnummer Nahme | 3,5 X 12 T15IP |
Fabriknummer | 5451, BN 20165 |
Antrieb | Torx plus |
Gewinde | Für Kunststoff |
Klasse | A2 |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Gewindedurchmesser | 3.5 |
Kopfdurchmesser | 7.5 |
Höhe Auflageflach | 0.9 |
Stiellänge | 12 |
Torxdurchmesser | 3.35 |
Torxnummer | T15IP |
Gesamtkopfhöhe | 2.7 |
https://nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/schrauben-fur-kunststoff/linsenschrauben-mit-bund-fur-kunststoff/ktbkfxa20035012