Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | TX81F8C1 |
Artikelgruppenbeschreibung | Linsensenk Bohrblechschrauben mit Flansch und 8-kant |
Material | Rostfreiem Stahl C1 Marutex |
Artikelnummer | TX81F8C10042016 |
Artikelnummer Nahme | ST 4,2 X 16 |
Fabriknummer | TX81F8, BN 1387 |
Gewinde | ST Gewinde Selbstbohrent |
Klasse | C1 |
Kopfform | Linsen |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Abmessung | 4.8 |
Bohrbereich bis | 3 |
Bohrbereich ab | 1.75 |
Code | S2 |
Gewindedurchmesser | ST 4.2 |
Flanschdurchmesser | 9.7 |
Höhe Auflageflach | 1.1 |
Stiellänge | 16 |
Gesamtkopfhöhe | 3.5 |
https://nederland.bossard.com/de/nicht-metrische-verbindungselemente/blechschraube/selbstbohrende-blechschrauben/tx81f8c10042016