Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 56200070 |
Artikelgruppenbeschreibung | Vierkantmuttern, niedrig |
Material | Stahl,klasse 04 |
Artikelnummer | 562000700025000 |
Artikelnummer Nahme | M 2,5 |
DIN-nummer | 562 |
Antrieb | Vierkant |
Gewinde | Metrisch |
Klasse | 04 |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Metrisch | M 2.5 |
Mutternhöhe | 1.6 |
Schlüsselweite | 5 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-muttern/vierkantmuttern-und-kafigmuttern/562000700025000