Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 981000A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Nutmuttern |
Material | Rostfreiem Stahl A2 |
Artikelnummer | 981000A20120100 |
Artikelnummer Nahme | M 12 X 1 KM1 |
DIN-nummer | 981 |
Markenname | DORFMÜLLER |
Antrieb | Hakenschlüssel |
Gewinde | Metrisch fein |
Klasse | A2 |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Bestellnummer | KM 1 |
Aussendurchmesser | 22 |
Schlitzbreite | 3 |
Metrisch fein | M12X1 |
Mutternhöhe | 4 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-muttern/rundmuttern-und-nutmuttern/981000a20120100