Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 1804WY60 |
Artikelgruppenbeschreibung | Nutmuttern |
Material | Stahl,klasse 14H |
Artikelnummer | 1804WY600280150 |
Artikelnummer Nahme | M 28 X 1,5 |
DIN-nummer | 1804W |
Fabriknummer | BN 218 |
Markenname | DORFMÜLLER |
Antrieb | Hakenschlüssel |
Gewinde | Metrisch fein |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Rille Anzahl | 4 |
Aussendurchmesser | 50 |
Schlitzbreite | 7 |
Metrisch fein | M 28x1.5 |
Mutternhöhe | 10 |
https://nederland.bossard.com/de/metrische-verbindungselemente/sonstige-muttern/rundmuttern-und-nutmuttern/1804wy600280150