Das Solarmodulprojekt wurde praktisch Ende 2020 in Angriff genommen, und die Solarmodule, Wechselrichter, Notüberläufe und der neue Transformator wurden inzwischen installiert. Und jetzt funktioniert alles.

Arjan Hoekman, QHSE-Manager bei Jeveka: „Jeveka war selbstverständlich bereits mit Solarmodulen ausgestattet. Mit den neu installierten 1.128 Solarmodulen ist unser Dach jedoch vollständig mit Solarmodulen gefüllt und wir werden einen zusätzlichen Energieertrag von ca. 420.000 kWh erzielen. Auf Jahresbasis bedeutet dies eine CO2-Einsparung von 200 Tonnen. Infolgedessen wird Jeveka in Bezug auf die Stromversorgung völlig autark sein. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir dieses schöne nachhaltige Projekt zusammen mit Heembouw und Zonnegilde in Jeveka realisieren konnten.“



Seit 1937
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion