Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | TTBTFL1Z |
Artikelgruppenbeschreibung | Taptite-2000 Sechskant Schrauben mit Bund |
Material | Stahl,gehärtet,verzinkt |
Artikelnummer | TTBTFL1Z0060010 |
Artikelnummer Nahme | M 6 X 10 |
DIN-nummer | 7500DE |
Fabriknummer | BN 3326 |
Antrieb | Sechskant |
Gewinde | Taptite |
Kopfform | Sechskant Flansch |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Flanschdurchmesser | 13 |
Höhe Auflageflach | 0.8 |
Metrisch | M 6 |
Schlüsselweite | 10 |
Stiellänge | 10 |
Gesamtkopfhöhe | 5.5 |
https://nederland.bossard.com/de-de/metrische-verbindungselemente/sechskantschrauben/sechskantschrauben-mit-bund/ttbtfl1z0060010