Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | F24370K0 |
Artikelgruppenbeschreibung | FIBROFLEX Abstreifer f.Schn.st |
Material | Polyurethan 95 Shore A |
Artikelnummer | F24370K00050056 |
Artikelnummer Nahme | 050.056 |
Fabriknummer | 243.7 |
Markenname | FIBRO |
Rabattgruppe | PD039 |
Material | Kunststoff |
Art | Fibroflex |
Aussendurchmesser | 17 |
Durchmesser | 1.6 |
Lochdurchmesser | 5 |
https://nederland.bossard.com/de-de/maschine-normteilen-fibro/federn-und-gasdruckfedern/fibro-abstreifer/f24370k00050056