Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | F25300K0 |
Artikelgruppenbeschreibung | FIBROFLEX Rundstab |
Material | Polyurethan SH:80/90/95 |
Artikelnummer | F25300K05081000 |
Artikelnummer Nahme | Ø 8x1000 SH80 |
Fabriknummer | 253 |
Markenname | FIBRO |
Rabattgruppe | PD039 |
Material | Kunststoff |
Art | Fibroflex |
Durchmesser | 8 |
Farbe | Groen |
Länge | 1000 |
https://nederland.bossard.com/de-de/maschine-normteilen-fibro/elastomere/fibroflex-material/f25300k05081000