JEXTAR

Ontwikkeld door Bossard: Jextar Titanium en Jextar Stainless Steel. Jextar is het antwoord op de behoefte aan sterkere rvs en titanium bevestigingsmiddelen.

Jextar Stainless Steel

Wij wisten dat dit mogelijk was, en na uitgebreid materiaalonderzoek en tests van proefmodellen is het ons gelukt. De Jextar bevestigingsartikelen zijn sterker dan standaard A4-80 bevestigingsartikelen. Bij elke test kwam de trekkracht ruim boven de 900 N/mm².

  • Trekkracht > 900 N/mm²
  • Materiaal 1.4432 RVS A4-80
  • Gunstig geprijsd
  • Gemarkeerd met J of J900
  • Volledig traceerbaar
  • Testrapporten beschikbaar

Jextar Titanium
De Jextar Titanium grade 5 (WS 3.7165) is in het bezit van de ISO 4762. De binnenzeskant van de schroef is geperst en het draad gerold. Vervolgens wordt de kop gedraaid waardoor deze braamvrij is. Dit maakt de schroef in de basis sterk. Jextar Titanium is al beschikbaar vanaf M3.

  • Materiaal WS 3.7165
  • Gemarkeerd met J of J900
  • Volledig traceerbaar
  • Testrapporten beschikbaar
JEXTAR

Productcategorieën van JEXTAR



Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat