Logistiek ontzorgen
Niet meer nadenken over voorraad en direct besparen op de verborgen kosten door logistieke oplossingen van Bossard.
SmartBin
Nooit meer misgrijpen op je voorraadMiniscanner
Snel en eenvoudig bestellenVoorraadbeheer
Welke mogelijkheid past bij jouw bedrijf?Persoonlijke inlogcode
2% korting bij bestelling via onze webshop Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Jeclin
Bevestigingsartikelen voor cleanroom & vacuüm
Elektrotechnische componenten
Nieuw in het assortiment
Jextar
RVS >900 N/mm² of Titanium 5 pressed & rolled


Onze afdeling Productie
Heb je een probleem met je huidige bevestigingsartikelen? Wij denken graag met je mee en ontwikkelen een heel nieuw product of passen een standaard bevestigingsartikel aan op basis van jouw wensen of tekening. En dat alles met een korte doorlooptijd.
Lees meer Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat